GF-ETG-SS-305-IQ

光ファイバー・ライトガイド ボタン

製品番号: 50126477

シリーズ GF
動作原理 スキャン原理
使用分野 一般的なアプリケーション
特別モデル 耐熱
開口角 65 °
ビーム射出口 正面に
ファイバーコア 50% / 50% スプリットファイバーアレンジメント
マルチファイバコア
素材 ファイバーコア ガラス
aktiver Faserdurchmesser 2.5 mm
LV463のレンジ 2 ... 180 mm
LV463.XVのレンジ 3 ... 305 mm
LV463.XRのレンジ 5 ... 450 mm
LV463I.XRのレンジ 10 ... 900 mm
外形 シリンダー状
外径 6 mm
正味重量 38 g
ヘッドの素材 ステンレス
種類 光ファイバー・ライトガイド (GF)
ファイバー長 500 mm
ファイバクラッドの素材 ステンレス
プローブの取り付け Ø 3mm
最小曲げ半径(静的) R40
最小曲げ半径(動的) R40
射出口スリーブ長 10 mm
光ファイバースリーブのISOネジ いいえ
敷設 スタンダード
周囲温度、動作時 -30 ... 200 °C, 300°C 未満 15 分間
関税分類番号 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ECLASS 16.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
UNSPSC 26.08 41112103
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf