GF-ETG-SS-630-IQ
光ファイバー・ライトガイド ボタン
製品番号:
50126481
| シリーズ | GF |
| 動作原理 | スキャン原理 |
| 使用分野 | 一般的なアプリケーション |
| 特別モデル | 耐熱 |
| 開口角 | 65 ° |
| ビーム射出口 | 正面に |
| ファイバーコア | 50% / 50% スプリットファイバーアレンジメント マルチファイバコア |
| 素材 ファイバーコア | ガラス |
| aktiver Faserdurchmesser | 2.5 mm |
| LV463のレンジ | 2 ... 180 mm |
| LV463.XVのレンジ | 3 ... 305 mm |
| LV463.XRのレンジ | 5 ... 450 mm |
| LV463I.XRのレンジ | 10 ... 900 mm |
| 外形 | シリンダー状 |
| 外径 | 7 mm |
| 正味重量 | 128 g |
| ヘッドの素材 | ステンレス |
| 種類 | 光ファイバー・ライトガイド (GF) |
| ファイバー長 | 3,000 mm |
| ファイバクラッドの素材 | ステンレス |
| プローブの取り付け | Ø 6 mm |
| 最小曲げ半径(静的) | R40 |
| 最小曲げ半径(動的) | R40 |
| 射出口スリーブ長 | 10 mm |
| 光ファイバースリーブのISOネジ | いいえ |
| 敷設 | スタンダード |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 200 °C, 300°C 未満 15 分間 |
| 関税分類番号 | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |