GS 61/6D.2-S8
フォーク型ライトバリア
製品番号:
50110109
| シリーズ | 61 |
| 物理的原理 | 光学的 |
| アプリケーション | 不透明なラベルの検出 |
| ラベル幅、最小 | 2 mm |
| ラベルギャップ、最小 | 2 mm |
| メディア | 不透明 |
| 光源 | LED, 赤外線 |
| 波長 | 940 nm |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| リップル | 0 ... 15 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 30 mA |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| 電圧の種類 | DC |
| スイッチ電流、最大 | 100 mA |
| スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V 高: ≥(UB-2V) |
| スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
| スイッチの動作原理 | ラベル上のスイッチ信号 |
| スイッチング周波数 | 10,000 Hz |
| 応答時間 | 0.05 ms |
| スタンバイ遅延 | 300 ms |
| ティーチイン時の最大ベルト速度 | 20 m/min |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M8 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | A コード |
| コネクタ出口 | 水平(ベルト走行方向と平行) |
| 外形 | フォーク |
| 開口幅 | 3 mm |
| 開口深度 | 41 mm |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 11 mm x 30 mm x 60 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | PC |
| レンズカバーの素材 | プラスチック/PC |
| 正味重量 | 20 g |
| 筐体色 | 赤、RAL 3000番 黒、RAL9005番 |
| 取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 取り付けネジ 通路設置 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 3 個数 |
| コントローラ | ティーチボタン |
| 周囲温度、動作時 | -20 ... 60 °C |
| 周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 65III |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
| ECLASS 8.0 | 27270909 |
| ECLASS 9.0 | 27270909 |
| ECLASS 10.0 | 27270909 |
| ECLASS 11.0 | 27270909 |
| ECLASS 12.0 | 27270909 |
| ECLASS 13.0 | 27270909 |
| ECLASS 14.0 | 27270909 |
| ECLASS 15.0 | 27270909 |
| ECLASS 16.0 | 27270909 |
| ETIM 5.0 | EC002720 |
| ETIM 6.0 | EC002720 |
| ETIM 7.0 | EC002720 |
| ETIM 8.0 | EC002720 |
| ETIM 9.0 | EC002720 |
| ETIM 10.0 | EC002720 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |