GS 63B/6.3-S8V

フォーク型ライトバリア

製品番号: 50128005

Icon Icon Icon
シリーズ 63
物理的原理 光学的
アプリケーション 不透明なラベルの検出
ラベル幅、最小 2 mm
ラベルギャップ、最小 2 mm
メディア 不透明
特別モデル ティーチ入力
光源 LED, 赤外線
波長 940 nm
送信信号形式 パルス化
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 30 mA
ティーチ入力数 1 個数
種類 ティーチ入力
電圧の種類 DC
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
高: ≥8V
スイッチの状態 アクティブ 高
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 100 mA
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
高: ≥(UB-2V)
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ラベルギャップのスイッチ信号
スイッチング周波数 10,000 Hz
応答時間 0.05 ms
スタンバイ遅延 300 ms
ティーチイン時の最大ベルト速度 20 m/min
コネクタ数 1 個数
機能 ティーチ入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
タイプ オス
素材 金属
極数 4 -極
コネクタ出口 垂直(ベルト走行方向と直交)
外形 フォーク
開口幅 3 mm
開口深度 61 mm
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 11 mm x 30 mm x 80 mm
筐体の素材 プラスチック
金属
筐体 プラスチック PC
筐体 金属 化学ニッケルメッキ亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 プラスチック/PC
正味重量 55 g
筐体色 赤
銀
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 3 個数
コントローラ ティーチボタン
周囲温度、動作時 -20 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ECLASS 13.0 27270909
ECLASS 14.0 27270909
ECLASS 15.0 27270909
ECLASS 16.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
ETIM 9.0 EC002720
ETIM 10.0 EC002720
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf