GS04B/N.1-170-M8.3
フォーク型ライトバリア
製品番号:
50146185
| シリーズ | 04B |
| 物理的原理 | 光学的 |
| アプリケーション | 小型パーツの検出 |
| MTTF | 700.42 年 |
| 光源 | LED, 赤 |
| 波長 | 660 nm |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| 高い再現正確性 | 0.03 mm |
| 最小検出体直径 | 0.5 mm |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| リップル | 0 ... 15 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 30 mA |
| スイッチヒステリシス | 100 µm |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| 電圧の種類 | DC |
| スイッチ電流、最大 | 100 mA |
| スイッチ電圧 | 低:≤ 2 V 高: ≥(UB-2V) |
| スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
| スイッチの動作原理 | ライト/ダーク切り替え可 |
| スイッチング周波数 | 5,000 Hz |
| 応答時間 | 0.1 ms |
| スタンバイ遅延 | 150 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M8 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 3 -極 |
| 外形 | フォーク |
| 開口幅 | 170 mm |
| 開口深度 | 110 mm |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 12 mm x 194 mm x 140 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
| レンズカバーの素材 | ガラス |
| 正味重量 | 380 g |
| 筐体色 | 黒、RAL9005番 |
| 取り付けの種類 | 通路設置 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 1 個数 |
| コントローラ | 270°ポテンショメータ |
| コントローラの機能 | 感度設定 明暗切り替え |
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 60 °C |
| 保護等級 | IP 67III |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2, DIN EN ISO 1389-1:2016 補遺C,D |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
| ECLASS 8.0 | 27270909 |
| ECLASS 9.0 | 27270909 |
| ECLASS 10.0 | 27270909 |
| ECLASS 11.0 | 27270909 |
| ECLASS 12.0 | 27270909 |
| ECLASS 13.0 | 27270909 |
| ECLASS 14.0 | 27270909 |
| ECLASS 15.0 | 27270909 |
| ECLASS 16.0 | 27270909 |
| ETIM 5.0 | EC002720 |
| ETIM 6.0 | EC002720 |
| ETIM 7.0 | EC002720 |
| ETIM 8.0 | EC002720 |
| ETIM 9.0 | EC002720 |
| ETIM 10.0 | EC002720 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |