GSU 710/44.8-MODU5

フォーク型超音波センサ

製品番号: 50108701

Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

後継製品と交換するための技術情報については、Application Note Substitutes"のファイルをご覧ください。
このファイルは、Downloadsタブ/技術文書で入手できます。"

結果リスト:3製品が見つかりました
KD U-M12-5A-V1-050
接続回線
製品番号: 50132079
  • コネクタ: 丸形プラグ, M12
  • モデル: 軸方向, メス
  • 極数: 5 個数
  • ケーブル長: 5,000 mm
製品番号: 50132079
DB 112 UP.1-20,2500
超音波センサ
製品番号: 50109000
  • シリーズ: 112
  • 動作範囲、最大: 0.015 ... 0.03 m
  • 物理的原理: 超音波
  • 外形: シリンダー状
製品番号: 50109000
VDB 112B/6P
二枚検知センサ アンプ
製品番号: 50107002
  • シリーズ: 112
  • アプリケーション: ダブルシート検査
  • スイッチ出力: トランジスタ, PNP
  • 物理的原理: 超音波
製品番号: 50107002
シリーズ 710
物理的原理 超音波
アプリケーション ダブルシート検査
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 2 個数
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
機能 1枚または1枚以上のシートを検出
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
機能 ダブルシートまたはそれ以上のシートを検出
スイッチング周波数 200 Hz
コネクタの種類 AMP
外形 フォーク
開口幅 13 mm
開口深度 89 mm
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 20 mm x 49 mm x 107 mm
筐体の素材 プラスチック
正味重量 100 g
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
保護等級 IP 40II
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
3D-CADモデル - zip
取扱説明書 - Application Note Substitute - pdf
データシート - pdf