HCR 230-C1-018/SET

モバイル 2次元コードリーダ

製品番号: 50153908

シリーズ HCR 2xx
含む USB接続ケーブル 1.8 m 1本
コード種類 読み取り可 2/5 インターリーブ
Code 39
Code 93
Code 128
DotCode
EAN 8/13
EAN 128
EAN補遺
GS1 データバー
GS1 データバーカット型
GS1 データバー拡張型
GS1 データバー標準二層型
GS1 データバー標準型
GS1 データバー限定型
QRコード
UPC
コーダバー
コーダブロック
データマトリクスコード
読み取り距離 30 ... 350 mm
光源 LED, 白
カメラの水平方向分解能 1,280 px
カメラの垂直方向分解能 800 px
x軸 開口角 46 °
y軸 開口角 29 °
バーコード コントラスト(PCS) 30 %
モジュールサイズ 0.127 ... 0.508 mm
供給電圧 UB 5 V, DC
電力消費、最大 2 W
定格消費電力 150 mA
種類 USB, RS 232
機能 プロセス
機能 プロセス
コネクタの種類 RJ41
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 68 mm x 98 mm x 152 mm
筐体の素材 プラスチック
正味重量 130 g
周囲温度、動作時 -10 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
保護等級 IP 54
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ECLASS 12.0 27280101
ECLASS 13.0 27280101
ECLASS 14.0 27280101
ECLASS 15.0 27280101
ECLASS 16.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - Identification - pdf
適合宣言書CE - pdf