HCR 250-C1-020/SET
モバイル 2次元コードリーダ
製品番号:
50153909
| シリーズ | HCR 2xx |
| 含む | USB接続ケーブル 1.8 m 1本 |
| コード種類 読み取り可 | 2/5 インターリーブ Code 39 Code 93 Code 128 DotCode EAN 8/13 EAN 128 EAN補遺 GS1 データバー GS1 データバーカット型 GS1 データバー拡張型 GS1 データバー標準二層型 GS1 データバー標準型 GS1 データバー限定型 QRコード UPC コーダバー コーダブロック データマトリクスコード |
| 読み取り距離 | 30 ... 350 mm |
| 光源 | LED, 白 |
| カメラの水平方向分解能 | 1,280 px |
| カメラの垂直方向分解能 | 800 px |
| x軸 開口角 | 46 ° |
| y軸 開口角 | 29 ° |
| バーコード コントラスト(PCS) | 30 % |
| モジュールサイズ | 0.076 ... 0.508 mm |
| 供給電圧 UB | 5 V, DC |
| 電力消費、最大 | 2 W |
| 定格消費電力 | 300 mA |
| 種類 | USB, RS 232 |
| 機能 | プロセス |
| 機能 | プロセス |
| コネクタの種類 | RJ41 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 77 mm x 102 mm x 181 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 240 g |
| 周囲温度、動作時 | -10 ... 50 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 95 % |
| 保護等級 | IP 64 |
| 関税分類番号 | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
| ECLASS 8.0 | 27280101 |
| ECLASS 9.0 | 27280101 |
| ECLASS 10.0 | 27280101 |
| ECLASS 11.0 | 27280101 |
| ECLASS 12.0 | 27280101 |
| ECLASS 13.0 | 27280101 |
| ECLASS 14.0 | 27280101 |
| ECLASS 15.0 | 27280101 |
| ECLASS 16.0 | 27280101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |