HRTIL 96BM/66.04S-S12
背景抑制機能付き光電センサ
製品番号:
50125111
| シリーズ | 96 |
| 動作原理 | 背景抑制機能付きスキャン原理 |
| アプリケーション | 反射フィルムのみ検出 |
| センサシステムの種類 | 反射フィルムへの使用に最適化 |
| 特別モデル | 2つの独立したスイッチ出力 小さな光スポット(S) |
| 動作範囲 | 0.15 ... 25 m (保証検出範囲) |
| 限界動作範囲 | 0.1 ... 30 m (一般的な検出範囲) |
| 光源 | レーザー, 赤外線 |
| 波長 | 785 nm |
| レーザークラス | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 過渡保護 |
| 供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
| リップル | 0 ... 15 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 120 mA |
| デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
| スイッチの動作原理 | ダークオン |
| スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
| スイッチの動作原理 | ダークオン |
| スイッチング周波数 | 10 Hz |
| 応答時間 | 5 ms |
| スタンバイ遅延 | 200 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | 亜鉛 |
| レンズカバーの素材 | ガラス |
| 正味重量 | 380 g |
| 筐体色 | 赤 |
| 取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して ダブテール溝 通路設置 |
| 素材の適合性 | ECOLAB |
| 注意 | 使用されるハウジング部品はペルフルオロブタンスルホン酸(PFBS)を含有しています。 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 2 個数 |
| コントローラ | ティーチボタン |
| 周囲温度、動作時 | -40 ... 50 °C |
| 周囲温度、保管時 | -35 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 67II IP 69K |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |