IGSU 14D/6.3G-S12

フォーク型超音波センサ

製品番号: 50127969

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
IGSU14E/LWT.3-M12
フォーク型超音波センサ
製品番号: 50142870
  • シリーズ: 14
  • 物理的原理: 超音波
  • 開口深度: 80 mm
  • 開口幅: 4 mm
製品番号: 50142870
シリーズ 14
物理的原理 超音波
アプリケーション 不透明なラベルの検出
透明なラベルの検出
ラベル幅、最小 10 mm
ラベルギャップ、最小 2 mm
メディア 透明および非透明
特別モデル ティーチ入力
組み立て済みのテープガイド
警告出力
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 12 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 80 mA
ティーチ入力数 1 個数
種類 ティーチ入力
電圧の種類 DC
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
高: ≥8V
入力抵抗 15,000 Ω
スイッチの状態 アクティブ 高
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 デジタルスイッチ出力
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 100 mA
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
高: ≥(UB-2V)
容量負荷 0.5 µF
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 ライトオン(PNP)/ダークオン(NPN)
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチの動作原理 0 V オン
応答時間 0.2 ms
スタンバイ遅延 300 ms
ティーチイン時の最大ベルト速度 50 m/min
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
コネクタ出口 水平(ベルト走行方向と平行)
外形 フォーク
開口幅 4 mm
開口深度 70 mm
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 21 mm x 76 mm x 90 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
正味重量 270 g
筐体色 赤
銀
取り付けの種類 通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 3 個数
コントローラ ティーチボタン
コントローラの機能 背景とマーク上で静的ティーチ
周囲温度、動作時 0 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
US特許 US 6,314,054 B
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ECLASS 16.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf