IS 230MM/4NC-15N
誘導型スイッチ
製品番号:
50129370
| シリーズ | 230 |
| 限界動作範囲 典型値 Sn | 15 mm |
| 動作範囲 Sa | 0 ... 12.1 mm |
| MTTF | 930 年 |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 誘導保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| リップル | 0 ... 20 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 10 mA |
| 温度ドリフト、最大(%でSrから) | 10 %, 動作温度領域全体に |
| 再現正確性、最大(%でSrから) | 5 %, UB = 20 ... 30 V DCで、周囲温度 Ta = 23°C ± 5°C |
| スイッチヒステリシス | 20 % |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 電圧の種類 | DC |
| スイッチ電流、最大 | 200 mA |
| 残留電流、最大 | 0.1 mA |
| 電圧降下 | ≤ 2 V |
| スイッチング周波数 | 700 Hz |
| スタンバイ遅延 | 60 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | ケーブル |
| ケーブル長 | 2,000 mm |
| シースの素材 | PVC |
| ケーブル色 | グレー |
| 心線数 | 3 -芯 |
| 心線断面 | 0.34 mm² |
| 外形 | シリンダー状 |
| 寸法(直径 x 長さ) | 30 mm x 52 mm |
| ネジ寸 | M30 x 1.5 mm |
| 取付け方法 | 非シールドタイプ |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | 真鍮ニッケルメッキ |
| 検出面の素材 | プラスチック, ポリブチレン(PBT) |
| 正味重量 | 180 g |
| 筐体色 | 赤、RAL 3000番 銀 |
| 取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して 取り付けネジ |
| 規格検出板 | 45 x 45 mm²、Fe360 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 1 個数 |
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 70 °C |
| 周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 67II |
| 認可 | c UL US |
| 規格によるEMVテスト方法 | EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| アルミ | 0.5 |
| ステンレス | 0.85 |
| 銅 | 0.4 |
| 真鍮 | 0.5 |
| 鋼鉄 Fe360 | 1 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |