IS 255MP/2NO-1E5
誘導型スイッチ
製品番号:
50113210
| シリーズ | 255 |
| 限界動作範囲 典型値 Sn | 1.5 mm |
| 動作範囲 Sa | 0 ... 1.2 mm |
| MTTF | 870 年 |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 誘導保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| リップル | 0 ... 20 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 10 mA |
| 温度ドリフト、最大(%でSrから) | 10 %, 動作温度領域全体に |
| 再現正確性、最大(%でSrから) | 2 %, UB = 20 ... 30 V DCで、周囲温度 Ta = 23°C ± 5°C |
| スイッチヒステリシス | 10 % |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 電圧の種類 | DC |
| スイッチ電流、最大 | 200 mA |
| 残留電流、最大 | 0.1 mA |
| 電圧降下 | ≤ 2 V |
| スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
| スイッチの動作原理 | メーク (NO) |
| スイッチング周波数 | 3,000 Hz |
| スタンバイ遅延 | 10 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | ケーブル |
| ケーブル長 | 2,000 mm |
| シースの素材 | PUR |
| ケーブル色 | グレー |
| 心線数 | 3 -芯 |
| 心線断面 | 0.055 mm² |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 5 mm x 5 mm x 25 mm |
| 取付け方法 | シールドタイプ |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | 真鍮クロームメッキ |
| 検出面の素材 | プラスチック, ポリエステル |
| 正味重量 | 6.5 g |
| 筐体色 | 赤、RAL 3000番 銀 |
| 取り付けの種類 | 通路設置 |
| 規格検出板 | 5 x 5 mm²、Fe360 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 1 個数 |
| 周囲温度、動作時 | -25 ... 70 °C |
| 周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
| アルミ | 0.6 |
| ステンレス | 0.85 |
| 銅 | 0.6 |
| 真鍮 | 0.7 |
| 鋼鉄 Fe360 | 1 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
| ECLASS 8.0 | 27270101 |
| ECLASS 9.0 | 27270101 |
| ECLASS 10.0 | 27270101 |
| ECLASS 11.0 | 27270101 |
| ECLASS 12.0 | 27274001 |
| ECLASS 13.0 | 27274001 |
| ECLASS 14.0 | 27274001 |
| ECLASS 15.0 | 27274001 |
| ECLASS 16.0 | 27274001 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 10.0 | EC002714 |
| UNSPSC 26.08 | 39122230 |