IS 288MP/4NO-3E0-S8.3

誘導型スイッチ

製品番号: 50112890

Icon Icon
シリーズ 288
限界動作範囲 典型値 Sn 3 mm
動作範囲 Sa 0 ... 2.4 mm
MTTF 1,050 年
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
誘導保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 20 %, UBから
無負荷電流 0 ... 10 mA
温度ドリフト、最大(%でSrから) 10 %, 動作温度領域全体に
再現正確性、最大(%でSrから) 5 %, UB = 20 ... 30 V DCで、周囲温度 Ta = 23°C ± 5°C
スイッチヒステリシス 10 %
デジタルスイッチ出力数 1 個数
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 200 mA
残留電流、最大 0.1 mA
電圧降下 ≤ 2 V
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 メーク (NO)
スイッチング周波数 1,000 Hz
スタンバイ遅延 50 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M8
タイプ オス
素材 金属
極数 3 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 8 mm x 8 mm x 59 mm
取付け方法 シールドタイプ
筐体の素材 金属
筐体 金属 ZAMAK
検出面の素材 プラスチック, ポリブチレン(PBT)
正味重量 24 g
筐体色 赤、RAL 3000番
銀
取り付けの種類 通路設置
規格検出板 9 x 9 mm²、Fe360
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
周囲温度、動作時 -25 ... 70 °C
周囲温度、保管時 -25 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
規格によるEMVテスト方法 EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
適応基準 IEC 60947-5-2
アルミ 0.36
ステンレス 0.77
銅 0.27
真鍮 0.45
鋼鉄 Fe360 1
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf