IT 1960gSR-2-R
モバイル 2次元コードリーダ
製品番号:
50154421
| シリーズ | IT19xx |
| コード種類 読み取り可 | 2/5 インターリーブ Aztec Code 39 Code 93 Code 128 DotCode EAN 8/13 EAN 128 EAN補遺 GS1 データバー GS1 データバーカット型 GS1 データバー拡張型 GS1 データバー標準二層型 GS1 データバー標準型 GS1 データバー限定型 PDF417 QRコード UPC その他はお問い合せに応じて コンポジットコード コーダバー データマトリクスコード マイクロPDF マイクロQR マクシマムコード |
| 読み取り距離 | 0 ... 1,115 mm |
| カメラの水平方向分解能 | 1,280 px |
| カメラの垂直方向分解能 | 1,080 px |
| 供給電圧 UB | 4.4 ... 5.5 V, DC |
| 電力消費、最大 | 2.5 W |
| 種類 | PS/2, USB, RS 232 |
| 機能 | プロセス |
| 機能 | プロセス |
| コネクタの種類 | RJ41 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 70 mm x 108 mm x 160 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 147 g |
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| 落下高 | 1.8 m |
| 以下に関する測定 | コンクリート床 |
| 保護等級 | IP 52 |
| 関税分類番号 | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ECLASS 13.0 | 27280103 |
| ECLASS 14.0 | 27280103 |
| ECLASS 15.0 | 27280103 |
| ECLASS 16.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |
| ETIM 9.0 | EC002999 |
| ETIM 10.0 | EC002999 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |