IVBR/4-25-175-03-S8
ライトカーテンレシーバ
製品番号:
50107911-03
| シリーズ | Vario |
| 動作原理 | 1方向原理 |
| デバイス種類 | レシーバ |
| 特別モデル | 対角ビーム走査 平行ビーム走査 |
| 計測領域長 | 175 mm |
| ビーム本数 | 8 個数 |
| ビーム間隔 | 25 mm |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
| 供給電圧 UB | 24 V, DC, -15 ... 20 % |
| リップル | 0 ... 15 %, UBから |
| デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | ダークオン |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | UB オン |
| 機能 | 警告出力 |
| サイクルタイム | 60 ms |
| ビームあたりの応答時間 | 2,000 µs |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M8 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 10 mm x 360 mm x 27 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ |
| レンズカバーの素材 | プラスチック |
| 筐体色 | グレー |
| 取り付けの種類 | 通路設置 |
| 表示の種類 | LED |
| 設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェア |
| 周囲温度、動作時 | -10 ... 45 °C |
| 保護等級 | IP 54III |
| 適応基準 | EN 60947-5-2(ドイツ語版) |
| 関税分類番号 | 90314990 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |