IVS 1058i ADJ-8F4-102-M4-TPRD

ビジョンセンサ

製品番号: 50153482

Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
IVS 1158i AD0804-102-M4-S-TPRD
ビジョンセンサ
製品番号: 50154859
  • シリーズ: IVS 1100i
  • インターフェース: イーサネットIP
  • ソフトウェア機能: 位置確認:面、エッジ、形状
  • 読み取り距離、最大: 50 ... 2,000 mm
製品番号: 50154859
シリーズ IVS 1000i
撮像素子 Sonyグローバルシャッター
ソフトウェア機能 位置確認:面、エッジ、形状
部分識別:輝度、コントラスト、表面画素、エッジ画素
読み取り距離 50 ... 2,000 mm, 対物レンズに依存
光源 LED, 赤 / 白、内部切り替え可
送信信号形式 パルス化
カメラの水平方向分解能 1,440 px
カメラの垂直方向分解能 1,080 px
焦点距離 8 mm
電子シャッター速度 0.025 ... 2 ms
カメラタイプ モノクロ
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
電力消費、最大 24 W, 24 V DC の場合
デジタルスイッチ出力数 3 個数
電圧の種類 DC
デジタルスイッチ出力数 5 個数
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 100 mA
スイッチ電圧 低:≤ 2 V
高: ≥(UB-2V)
スイッチエレメント MOSFET半導体
スイッチの動作原理 プッシュプル
スイッチエレメント MOSFET半導体
スイッチの動作原理 プッシュプル
スイッチエレメント MOSFET半導体
スイッチの動作原理 プッシュプル
スイッチエレメント MOSFET半導体
スイッチの動作原理 プッシュプル
アドレス割り当て DHCP
手動アドレス割り当て
機能 プロセス
スイッチ機能 なし
伝送速度 10 Mbit/s
100 Mbit/s
アーキテクチャ クライアント
サーバ
アドレス割り当て DHCP
手動アドレス割り当て
伝送速度 10 / 100 Mbit/s
機能 プロセス
スイッチ機能 なし
伝送プロトコール TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, Ethernet/IP
コネクタ数 2 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 12 -極
コーディング A コード
機能 イーサネット,入力
データインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 8 -極
コーディング X コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 45 mm x 85 mm x 35 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 265 g
筐体色 銀
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
取り付けネジ
LEDの数 3 個数
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェアバージョンStudio
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
保護等級 IP 67III, 各種プラグおよび装着されたカバーに関するEN 60529規格
認可 c UL US
規格によるEMVテスト方法 EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
規格による連続ショックテスト方法 IEC 60068-2-27、テスト Ea
規格による振動テスト方法 IEC 60068-2-6、テスト Fc
関税分類番号 84719000
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ECLASS 16.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211718
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
EDSデータ - zip
設定ソフトウェア - Vision Studio V26.1.3579 - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
取扱説明書の補足 - Calibration Target - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - EtherNet/IP - pdf