KB-008-1000 AR

相互接続ケーブル

製品番号: 50040760

Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
KDS S-M12-5A-M12-5W-P1-010
相互接続ケーブル
製品番号: 50133882
  • コネクタ: 丸形プラグ, M12  - 丸形プラグ, M12
  • コネクタ1、モデル: 軸方向, メス
  • コネクタ1、極数: 5 個数
  • コネクタ2、モデル: L字型, オス
製品番号: 50133882
アプリケーション 油/潤滑油に耐えられる
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 5 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
丸形プラグ、LED いいえ
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
極数 5 -極
コーディング A コード
モデル L字型
シースの色 黒色
シールド はい
ケーブルモデル 相互接続ケーブル
ケーブル長 1,000 mm
シースの素材 PUR
関税分類番号 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
適合宣言書CE - pdf