KB 031-3000

相互接続ケーブル

製品番号: 50035355

Icon Icon
インターフェースに適合 RS 232
RS 485
消費電圧 30 V AC/DC
コネクタの種類 D-sub コネクタ
丸形プラグ、LED いいえ
タイプ メス
極数 15 -極
モデル 軸方向
コネクタの種類 JST ZHR
極数 16 -極
シースの色 黒色
シールド はい
ケーブルモデル コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル長 3,000 mm
心線の絶縁 PVC
ドラッグチェーン適応 いいえ
正味重量 303 g
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLANマクロ - edz