KB 307-3000

相互接続ケーブル

製品番号: 50126132

Icon
適している BPS 307i
インターフェースに適合 SSI
パラメータメモリ いいえ
コネクタの種類 連続メス端子
極数 32 -極
丸形プラグ、LED いいえ
コネクタの種類 連続メス端子
極数 6
10 -極
シースの色 黒色
シールド はい
ケーブルモデル 相互接続ケーブル
ケーブル長 3,000 mm
シースの素材 PVC
ドラッグチェーン適応 いいえ
正味重量 369 g
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf