KB 900-3000

相互接続ケーブル

製品番号: 50131529

Icon
適している バーコードリーダ シリーズBCL 900i
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 17 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
丸形プラグ、LED いいえ
コネクタの種類 D-sub 高密度コネクタ
モデル 軸方向
極数 25 -極
タイプ オス
シースの色 青
シールド はい
ケーブルモデル 相互接続ケーブル
ケーブル長 3,000 mm
ドラッグチェーン適応 いいえ
正味重量 175 g
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604