KB DSub-9P-3000

相互接続ケーブル

製品番号: 50113396

Icon
アプリケーション 油/潤滑油に耐えられる
インターフェースに適合 RS 232
機能 データインターフェース
コネクタの種類 D-sub コネクタ
丸形プラグ、LED いいえ
タイプ メス
極数 9 -極
モデル 軸方向
機能 データインターフェース
コネクタの種類 D-sub コネクタ
タイプ メス
極数 9 -極
モデル 軸方向
シースの色 グレー
シールド はい
ケーブルモデル 相互接続ケーブル
ケーブル長 3,000 mm
シースの素材 PVC
ドラッグチェーン適応 いいえ
正味重量 118 g
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLANマクロ - edz