KB-ROD4 plus-10000

相互接続ケーブル

製品番号: 50106906

コネクタの種類 D-sub コネクタ
タイプ メス
極数 9 -極
モデル 軸方向
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
極数 5 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
シールド はい
ケーブルモデル 相互接続ケーブル
ケーブル長 10,000 mm
シースの素材 PUR
正味重量 482 g
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604