KB-ROD4PC-10000
サービスライン
製品番号:
50038070
| コネクタの種類 | D-sub コネクタ |
| タイプ | オス |
| 極数 | 9 -極 |
| モデル | 軸方向 |
| コネクタの種類 | D-sub コネクタ |
| タイプ | メス |
| 極数 | 9 -極 |
| モデル | 軸方向 |
| シールド | はい |
| ケーブルモデル | 相互接続ケーブル |
| ケーブル長 | 10,000 mm |
| シースの素材 | PVC |
| 正味重量 | 335 g |
| 関税分類番号 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27060313 |
| ECLASS 11.0 | 27060313 |
| ECLASS 12.0 | 27060313 |
| ECLASS 13.0 | 27060313 |
| ECLASS 14.0 | 27060313 |
| ECLASS 15.0 | 27060313 |
| ECLASS 16.0 | 27060313 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121600 |