KD 01-5-SA
プラグ
製品番号:
50040098
| 定格消費電力 | 4,000 mA |
| 測定電圧 (DIN EN 60664-1) | 60 V |
| 測定インパルス電圧 (DIN EN 60664-1) | 1,500 V |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| ハンドル本体の素材 | 金属 |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| モデル | 軸方向 |
| ロック | ねじ止め |
| コネクタの種類 | ネジ止めコネクタ |
| コネクタ断面 | 1 x 0.75 mm² |
| AWG | 18 |
| シールド | はい |
| レンチサイズ | 18 mm |
| 正味重量 | 39 g |
| 差し込み繰り返し回数、最大 | > 50 |
| 最大ケーブル通路 | 6 ... 8 mm |
| 周囲温度、動作時 | -40 ... 85 °C |
| 保護等級 | IP 67 |
| 認可 | UL |
| 関税分類番号 | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ECLASS 13.0 | 27440116 |
| ECLASS 14.0 | 27440116 |
| ECLASS 15.0 | 27440116 |
| ECLASS 16.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 |
| UNSPSC 26.08 | 39121413 |