KD 01-5-SR
ケーブルソケット
製品番号:
50101943
| 消費電圧 | 最大60 V AC/DC |
| 定格消費電力 | 4,000 mA |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| ハンドル本体の素材 | プラスチック |
| 極数 | 5 -極 |
| コーディング | A コード |
| モデル | L字型 |
| ロック | ネジ止め、ステンレスV4A、推奨トルク0.6 Nm、セルフロック |
| コネクタの種類 | ネジ止めコネクタ |
| レンチサイズ | 18 mm |
| 正味重量 | 22 g |
| 最大ケーブル通路 | 6 ... 8 mm |
| 周囲温度、動作時 | -40 ... 85 °C |
| 保護等級 | IP 67 |
| 関税分類番号 | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ECLASS 13.0 | 27440116 |
| ECLASS 14.0 | 27440116 |
| ECLASS 15.0 | 27440116 |
| ECLASS 16.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 |
| UNSPSC 26.08 | 39121413 |