KD 01-8-BA

ケーブルソケット

製品番号: 50112157

Icon
消費電圧 30 V DC
定格消費電力 1,500 mA
コネクタ数 1 個数
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
ハンドル本体の素材 プラスチック
極数 8 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
ロック ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ
コネクタの種類 ネジ止めコネクタ
コネクタ断面 0.14 ~ 0.5 mm²
AWG 26 ... 20
レンチサイズ 18 mm
正味重量 24 g
最大ケーブル通路 6 ... 8 mm
周囲温度、動作時 -40 ... 85 °C
汚染度 3, EN 60947-1
保護等級 IP 67
関税分類番号 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ECLASS 16.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
UNSPSC 26.08 39121413