KDS DN-M12-5A-M12-5A-P3-050

相互接続ケーブル

製品番号: 50129781

Icon
アプリケーション 油/潤滑油に耐えられる
インターフェースに適合 CANopen
DeviceNet
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
極数 5 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
丸形プラグ、LED いいえ
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
極数 5 -極
コーディング A コード
モデル 軸方向
シースの色 紫
シールド はい
シリコン非含有 はい
ケーブルモデル 相互接続ケーブル
ケーブル長 5,000 mm
シースの素材 PUR
ドラッグチェーン適応 いいえ
レンチサイズ 13 mm
正味重量 279 g
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf