KDS HS-SUB-9A-RJ41-AA-T1-028
相互接続ケーブル
製品番号:
50138353
| 適している | HS 66x8 |
| インターフェースに適合 | RS 232 |
| コネクタの種類 | RJ41 |
| 丸形プラグ、LED | いいえ |
| コネクタの種類 | D-sub コネクタ |
| タイプ | メス |
| 極数 | 9 -極 |
| モデル | 軸方向 |
| ケーブルマーク | CBA-RF2-C09ZAR |
| シースの色 | 黒色 |
| シールド | はい |
| ケーブルモデル | スパイラルコード |
| ケーブル長 | 2,800 mm |
| シースの素材 | TPE |
| ドラッグチェーン適応 | いいえ |
| 正味重量 | 184 g |
| 関税分類番号 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |