KF-ETW-FU31-20
プラスティック・ライトガイド ボタン
製品番号:
50132817
| シリーズ | KF |
| 動作原理 | スキャン原理 |
| 使用分野 | 精確な物体検出 |
| ビーム射出口 | 側面 |
| ファイバーコア | マルチファイバコア |
| 素材 ファイバーコア | プラスチック |
| aktiver Faserdurchmesser | 0.5 mm |
| LV461のレンジ | 0 ... 16 mm |
| LV462のレンジ | 0 ... 28 mm |
| LV463のレンジ | 0 ... 48 mm |
| LV463.XVのレンジ | 0 ... 72 mm |
| LV463.XRのレンジ | 0 ... 85 mm |
| LV463I.XRのレンジ | 0 ... 130 mm |
| 最小検出体直径 | 0.1 mm |
| 外形 | シリンダー状 |
| 外径 | 1.25 mm |
| 正味重量 | 22 g |
| ヘッドの素材 | 金属 |
| 種類 | プラスチック・ライトガイド (KF) |
| ファイバー長 | 2,000 mm |
| ファイバクラッドの素材 | PE |
| プローブの取り付け | Ø 3mm |
| 最小曲げ半径(動的) | R15 |
| 射出口スリーブ長 | 15 mm |
| 光ファイバースリーブのISOネジ | いいえ |
| 敷設 | 柔軟 |
| λ= 650nmでの減衰 | 210 dB/km |
| 周囲温度、動作時 | -40 ... 70 °C |
| 関税分類番号 | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |