KRTM 3B/2.1121-S8
コントラストセンサ
製品番号:
50110585
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
後継製品と交換するための技術情報については、Application Note Substitutes"のファイルをご覧ください。
このファイルは、Downloadsタブ/技術文書で入手できます。"
| シリーズ | 3B |
| 特別モデル | タイム機能 ティーチ入力 |
| 動作範囲 | 14.5 mm ± 2 mm |
| ビーム経路 | 焦点の合った |
| 光源 | LED, RGB |
| 光スポットサイズ [センサ距離で] | 1.5 mm x 6.5 mm |
| 光スポット位置 | 縦方向に |
| 光スポット形状の種類 | 方形 |
| ビーム射出口 | 前面に |
| 焦点 | 修正 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| リップル | 0 ... 15 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 35 mA |
| ティーチ入力数 | 1 個数 |
| ティーチングプロセス | 静的 2-ポイント |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, NPN |
| スイッチの動作原理 | ライト/ダーク切り替え可 |
| スイッチング周波数 | 10,000 Hz |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M8 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | A コード |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | PC-ABS |
| レンズカバーの素材 | ガラス |
| 正味重量 | 10 g |
| 表示の種類 | LED |
| コントローラ | ティーチボタン |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 55 °C |
| 保護等級 | IP 67III |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
| ECLASS 8.0 | 27270906 |
| ECLASS 9.0 | 27270906 |
| ECLASS 10.0 | 27270906 |
| ECLASS 11.0 | 27270906 |
| ECLASS 12.0 | 27270906 |
| ECLASS 13.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |
| ETIM 8.0 | EC001820 |
| ETIM 9.0 | EC001820 |