KS GB-M12-8A-P7-300

接続回線

製品番号: 50137381

Icon Icon
インターフェースに適合 イーサネット
消費電圧 最大125 V AC/DC
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
極数 8 -極
コーディング X コード
モデル 軸方向
丸形プラグ、LED いいえ
ロック ネジ止め、亜鉛ダイカスト・ニッケルメッキ、推奨トルク0.6Nm、ロックネジ
コネクタの種類 オープン末端
心線数 8 個数
シースの色 緑
シールド はい
シリコン非含有 はい
ケーブル長 30,000 mm
シースの素材 PUR
心線の絶縁 PE
ドラッグチェーン適応 いいえ
シースの特徴 フロン、カドミウム、シリコンおよび鉛不使用。機械加工が容易
シースの強度 VDE 072に基づく良好な耐オイル、ガソリンおよび薬品性、IEC 60332 / VDE 0472による耐炎性
レンチサイズ 13 mm
正味重量 1,201 g
曲げ半径 非固定、最小 最低ケーブル直径の10倍
曲げ半径 固定、最小 最低ケーブル直径の5倍
周囲温度、動作時、非固定 -5 ... 70 °C
周囲温度、動作時、固定設置 -40 ... 80 °C
保護等級 IP 65
IP 67
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf