KT10-1600

ライトカーテントランスミッタ

製品番号: 673160

Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ Konturflex
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタ
アプリケーション 物体測定
輪郭測定
特別モデル 平行ビーム走査
動作範囲 0.1 ... 4 m (保証検出範囲)
計測領域長 1,600 mm
ビーム本数 160 個数
ビーム間隔 10 mm
光源 LED, 赤外線
コネクタ数 1 個数
コネクタ出口 軸方向
機能 アンプとの接続
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 40 mm x 1,630.8 mm x 40 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 2,360 g
表示の種類 LED
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア
周囲温度、動作時 0 ... 55 °C
保護等級 IP 65III
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
3D-CADモデル - zip
設定ソフトウェア - V1.2 - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf