KY DCR 108
相互接続ケーブル
製品番号:
50154484
| 適している | DCR 100i(接続バリエーション3 - 個々の産業用プラグ) 通信用および電源供給用接続 |
| 機能 | マスターコネクタ |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 極数 | 12 -極 |
| コーディング | A コード |
| モデル | 軸方向 |
| コネクタの種類 | オープン末端 |
| コネクタの種類 | RJ45コネクタ |
| タイプ | メス |
| シールド | はい |
| ケーブル長 | 3,000 mm |
| ドラッグチェーン適応 | はい |
| 関税分類番号 | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |