L300-M41C3-SLM24-UCA

セーフティ-ロック

製品番号: 50132040

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ L300
含む アクチュエータ 1個
セーフティ-ロック 1個
機能 EN ISO 14119によるインターロック付きロック装置 (シリーズ4)
セーフティ出力のイネーブルモード 閉じてロックされたセーフティドアで作動するセーフティ出力
動作原理 閉電流原理-解除されたソレノイドでのロックされたアクチュエータ
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) eまで(eを含む), EN ISO 13849-1
MTTFd 2,968 年, EN ISO 13849-1
PFHD 1.15E-9 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849-1
DC 高
コーディングレベル 高い, EN ISO 14119
相互接続の種類 単一接続
直列接続
Externeセーフティガードfür電力供給回路 2AタイプGg (または等価物)
供給電圧 UB 24 V, DC, -10 ... 10 %
消費電流、最大 1,200 mA
セーフティ関連の切換入力数 2 個数
デジタルスイッチ出力数 3 個数
種類 デジタルスイッチ入力
スイッチ電圧、典型値 24 V
電圧の種類 DC
消費電流、典型値 5 mA
アクチュエータのティーチ入力 はい
機能 IE1イネーブル入力 ソレノイド
機能 IE2イネーブル入力 ソレノイド
機能 I3プログラミング入力/制御入力 リセット
種類 セーフティ・スイッチ入力
電圧の種類 DC
スイッチ電圧、典型値 24 V
消費電流、典型値 5 mA
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
デジタルスイッチ出力数 2 個数
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
電圧の種類 DC
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
種類 デジタルスイッチ出力
電圧の種類 DC
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
機能 O3信号出力 保護装置 閉鎖
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
機能 O4信号出力 保護装置 ロック
ケーブルエントリ数 3 個数
機能 SPS接続
接点コネクタ
電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 スプリングコネクタ
極数 18 -極
コネクタ断面 1 x 0.34 ~ 0.75 mm²、溶接されたフェルール付きリッツ線、1 x 0.34 ~ 1.5 mm²、フェルール付きリッツ線
外形 角型
筐体の素材 金属
正味重量 1,500 g
筐体色 グレー
赤
取り付けの種類 通路設置
ケーブルエントリの種類 M20 x 1.5
ケーブルエントリの側面 左、右、下
ロック解除装置 補助ロック解除
スイッチタイプ インターロック付きのロック装置
アプローチ速度 0.001 ... 0.5 m/s
インターロックの方式 バネ力
インターロック操作 バネ
インターロック力、最大 9,750 N
機械的寿命 1,000,000 作動サイクル, IEC 60947-5-1
操作頻度、最大 600 毎時, IEC 60947-5-1
引き抜き力、アクチュエータのロック解除 30 N
保証交換距離Sao 2 mm
保証遮断距離Sar 4 mm(アクチュエータは未ロック)
10 mm(アクチュエータはロック)
定格動作間隔Sn 2.5 mm
高い再現正確性 ≤ 10 % Sn
最大スイッチサイクル 1 Hz
表示の種類 LED
LEDの数 5 個数
コントローラ スタンダード
周囲温度、動作時 -20 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 75 °C
保護等級 IP 67
IP 69K
認可 ECOLAB
TÜV南
c UL US
関税分類番号 85369095
ECLASS 5.1.4 27272603
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ECLASS 10.0 27272603
ECLASS 11.0 27272603
ECLASS 12.0 27272603
ECLASS 13.0 27272603
ECLASS 14.0 27272603
ECLASS 15.0 27272603
ECLASS 16.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
ETIM 7.0 EC002593
ETIM 8.0 EC002593
ETIM 9.0 EC002593
ETIM 10.0 EC002593
UNSPSC 26.08 39122205
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
製品パンフレット - L300 - pdf
製品パンフレット - Safety at Leuze - pdf
製品フライヤー - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf
認証 - TÜV SÜD - pdf
認証 - ECOLAB - pdf