LA-78U

アライメントアシスト

製品番号: 560020

適している セーフティ・ライトカーテン MLC 500、MLC 300
光源 レーザー, 赤
レーザークラス 2, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 65 mm x 85 mm x 137 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
正味重量 300 g
筐体色 黒色
取り付けの種類 ネジ止め可
関税分類番号 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ECLASS 16.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
データシート - pdf