LBK ISC110E-C
セーフティ・スイッチデバイス
製品番号:
50154517
| シリーズ | LBK ISC |
| 種類 | レーダセンサ用コントローラ |
| 含む | MicroSDカード用スロット |
| アプリケーション | 定位置・出入り口の保全 定位置・危険領域の安全確保 |
| 機能 | MicroSDカード用スロット コントローラの同期 スタート/リスタート・インターロック(RES)、選択可 センサグループの終了 最大6個のセンサを接続 構成間の切替 設定保存 |
| リスタート | 手動 自動 |
| 安全度水準 付与限界 | 2, IEC/EN 62061 |
| パフォーマンスレベル(PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 42 年, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 6,01E-08 毎時 |
| 可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
| カテゴリー | 3, EN ISO 13849-1 |
| サプレッサ | リセット可能な内蔵ヒューズを介した過電流 (8Aで最大5秒) 内蔵短絡保護を備えた外部電源 |
| 供給電圧 UB | 20 ... 28 V, DC |
| 消費電流、最大 | 1,000 mA, 外部負荷なし |
| 電力消費、最大 | 5 W |
| セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 4 個数 |
| 種類 | EtherNet IP CIPsafety, イーサネット |
| 機能 | プロセス |
| 機能 | パラメータ設定 |
| 種類 | USB |
| コネクタ数 | 7 個数 |
| 機能 | 電力供給 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| クランプの種類 | ネジ止めコネクタ |
| 極数 | 3 -極 |
| 機能 | BUS OUT |
| コネクタの種類 | クランプ |
| 機能 | 信号入力 信号出力 |
| コネクタの種類 | クランプ |
| 機能 | 設定/パラメータ化 |
| コネクタの種類 | USB |
| 機能 | 設定/パラメータ化 |
| コネクタの種類 | RJ45コネクタ |
| 機能 | CIPsafety EtherNET/IP |
| コネクタの種類 | RJ45コネクタ |
| 機能 | CIPsafety EtherNET/IP |
| コネクタの種類 | RJ45コネクタ |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 106 mm x 33 mm x 103 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 250 g |
| 筐体色 | 白 |
| 取り付けの種類 | DINトップハットレール スナップイン設置 |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 60 °C |
| 周囲温度、保管時 | -40 ... 80 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| 保護等級 | IP 20II |
| 認可 | TÜV Süd Italia UL |
| 関税分類番号 | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27243101 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ECLASS 16.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |
| UNSPSC 26.08 | 32151800 |
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - SBV-System 5m - pdf
取扱説明書 - SBV-System 9m - pdf
取扱説明書 - MODBUS - pdf
取扱説明書 - CIP Safety Specification - pdf
取扱説明書 - Changelog V1.1 - pdf
データシート - pdf
クイックガイド - Installation guide - pdf
製品パンフレット - LBK - pdf
製品パンフレット - Safety at Leuze - pdf
製品フライヤー - pdf