LCS-1M12T-N08PNO-K020T
静電容量センサ
製品番号:
50135763
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | LCS-1 |
| 動作間隔 Sn | 1 ... 8 mm |
| 保証された動作間隔 | 8 mm |
| MTTF | 450 年 |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
| 供給電圧 UB | 12 ... 35 V, DC |
| リップル | 0 ... 10 %, UBから |
| 無負荷電流 | 15 mA |
| 温度ドリフト、最大(%でSrから) | 15 % |
| 再現正確性、最大(%でSrから) | 2 % |
| 定格消費電力 | 200 mA |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| 電圧の種類 | DC |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | メーク (NO) |
| スイッチング周波数 | 100 Hz |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | ケーブル |
| ケーブル長 | 2,000 mm |
| シースの素材 | PTFE |
| 心線数 | 3 -芯 |
| 心線断面 | 0.2 mm² |
| 外形 | シリンダー状 |
| 寸法(直径 x 長さ) | 12 mm x 53 mm |
| ネジ寸 | M12 x 1 mm |
| 取付け方法 | 非シールドタイプ |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | テフロン (PTFE) |
| 検出面の素材 | プラスチック, テフロン (PTFE) |
| カバーの素材 | プラスチック, テフロン (PTFE) |
| 正味重量 | 77 g |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 1 個数 |
| コントローラ | マルチターンポテンショメータ(20ステップ) |
| コントローラの機能 | 感度設定 |
| 調整可能な動作間隔 | はい |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 65III |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
| ECLASS 8.0 | 27270102 |
| ECLASS 9.0 | 27270102 |
| ECLASS 10.0 | 27270102 |
| ECLASS 11.0 | 27270102 |
| ECLASS 12.0 | 27274201 |
| ECLASS 13.0 | 27274201 |
| ECLASS 14.0 | 27274201 |
| ECLASS 15.0 | 27274201 |
| ECLASS 16.0 | 27274201 |
| ETIM 5.0 | EC002715 |
| ETIM 6.0 | EC002715 |
| ETIM 7.0 | EC002715 |
| ETIM 8.0 | EC002715 |
| ETIM 9.0 | EC002715 |
| ETIM 10.0 | EC002715 |