LS 64/2 SE-L.2

一方向-光電センサ トランスミッタ

製品番号: 50029072

Icon
シリーズ 64
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタ
アプリケーション 小型パーツの検出
動作範囲 0 ... 25 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0 ... 30 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤外線
波長 880 nm
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 35 mA
スタンバイ遅延 100 ms
コネクタ数 1 個数
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 ステンレス
極数 5 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 30 mm x 90 mm x 28.5 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 430 g
筐体色 銀
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
周囲温度、動作時 -20 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 65I
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf