LS49CI.8-TB

一方向-光電センサ トランスミッタ

製品番号: 50134453

Icon Icon Icon Icon
シリーズ 49C
動作原理 1方向原理
デバイス種類 トランスミッタ
特別モデル イネーブル入力
動作範囲 0.5 ... 120 m (保証検出範囲)
限界動作範囲 0 ... 150 m (一般的な検出範囲)
光源 LED, 赤外線
波長 860 nm
送信信号形式 パルス化
LEDグループ 分類外(EN 62471に準拠)
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過渡保護
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC, リップルを含む
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 20 mA
イネーブル入力数 1 個数
種類 イネーブル入力
入力抵抗 10,000 Ω, 10 %
スタンバイ遅延 300 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 スプリングコネクタ
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 31 mm x 104 mm x 55.5 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC
レンズカバーの素材 プラスチック
正味重量 150 g
筐体色 赤
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
推奨締め付けトルク固定 M3 0.9 N·m
推奨締め付けトルク固定 M4 1.4 N·m
表示の種類 LED
LEDの数 3 個数
周囲温度、動作時 -40 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf