LSC748-000-100
スイッチキャビネット
製品番号:
50142331
| シリーズ | CMS 7xxi |
| 適している | 輪郭測定システム CMS 700i |
| 出力電流 チャンネルあたりの持続電流、最大 | 100 mA |
| 供給電圧 UB | 100 ... 263 V, AC |
| デジタルスイッチ出力数 | 4 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ入力 |
| 電圧の種類 | DC |
| スイッチ電圧 | 24 V, VIN |
| デジタルスイッチ出力数 | 4 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| 電圧の種類 | AC |
| スイッチ電圧 | 24 V, VIN |
| 種類 | Ethernet TCP/IP, PROFINET |
| 機能 | パラメータ設定/プロセスデータ |
| 機能 | パラメータ設定/プロセスデータ |
| コネクタ数 | 13 個数 |
| 機能 | アース |
| コネクタの種類 | ねじ止め |
| 素材 | 金属 |
| 機能 | 電力供給 |
| コネクタの種類 | 電源プラグ |
| 素材 | 金属 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | D コード |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ, コネクタCML1、CML2およびCML3に適用 |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 8 -極 |
| コーディング | A コード |
| 機能 | コネクタ 回転エンコーダ (長さ-ライトカーテンとの接続なし) |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 8 -極 |
| コーディング | A コード |
| 機能 | デジタルスイッチ入力 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | A コード |
| 機能 | デジタルスイッチ入力 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | A コード |
| 機能 | デジタルスイッチ出力 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | A コード |
| 機能 | デジタルスイッチ出力 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | A コード |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 380 mm x 380 mm x 210 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 正味重量 | 11,730 g |
| 表示の種類 | LED |
| 設定/パラメータ化の種類 | webConfigを介して実行 |
| コントローラ | ロータリースイッチ |
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 45 °C |
| 周囲温度、保管時 | -20 ... 70 °C |
| 関税分類番号 | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27270992 |
| ECLASS 10.0 | 27270992 |
| ECLASS 11.0 | 27270992 |
| ECLASS 12.0 | 27270992 |
| ECLASS 13.0 | 27270992 |
| ECLASS 14.0 | 27270992 |
| ECLASS 15.0 | 27270992 |
| ECLASS 16.0 | 27270992 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |