LSC748-ENC-100

スイッチキャビネット

製品番号: 50142931

シリーズ CMS 7xxi
適している 輪郭測定システム CMS 700i
出力電流 チャンネルあたりの持続電流、最大 100 mA
供給電圧 UB 100 ... 263 V, AC
デジタルスイッチ出力数 4 個数
種類 デジタルスイッチ入力
電圧の種類 DC
スイッチ電圧 24 V, VIN
デジタルスイッチ出力数 4 個数
種類 デジタルスイッチ出力
電圧の種類 AC
スイッチ電圧 24 V, VIN
種類 Ethernet TCP/IP, PROFINET
機能 パラメータ設定/プロセスデータ
機能 パラメータ設定/プロセスデータ
コネクタ数 13 個数
機能 アース
コネクタの種類 ねじ止め
素材 金属
機能 電力供給
コネクタの種類 電源プラグ
素材 金属
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 4 -極
コーディング D コード
コネクタの種類 丸形プラグ, コネクタCML1、CML2およびCML3に適用
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 8 -極
コーディング A コード
機能 コネクタ 回転エンコーダ (長さ-ライトカーテンとの接続なし)
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 8 -極
コーディング A コード
機能 デジタルスイッチ入力
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング A コード
機能 デジタルスイッチ入力
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング A コード
機能 デジタルスイッチ出力
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング A コード
機能 デジタルスイッチ出力
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 4 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 380 mm x 380 mm x 210 mm
筐体の素材 金属
正味重量 11,730 g
表示の種類 LED
設定/パラメータ化の種類 webConfigを介して実行
コントローラ ロータリースイッチ
周囲温度、動作時 0 ... 45 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 70 °C
関税分類番号 85371098
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27270992
ECLASS 10.0 27270992
ECLASS 11.0 27270992
ECLASS 12.0 27270992
ECLASS 13.0 27270992
ECLASS 14.0 27270992
ECLASS 15.0 27270992
ECLASS 16.0 27270992
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz