LSE 96M/P-3019-21 Ex n
一方向-光電センサ レシーバ
製品番号:
50111016
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
| シリーズ | 96 |
| 動作原理 | 1方向原理 |
| デバイス種類 | レシーバ |
| 特別モデル | 防爆保護済み |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
| 種類 | デジタルスイッチ出力 |
| スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
| スイッチの動作原理 | ライトオン |
| スイッチング周波数 | 500 Hz |
| コネクタの種類 | クランプ |
| 極数 | 3 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 39 mm x 96 mm x 87.7 mm |
| 筐体の素材 | 金属(使用されるハウジング部品はペルフルオロブタンスルホン酸(PFBS)を含有しています。) |
| 筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
| レンズカバーの素材 | プラスチック/PC |
| 正味重量 | 380 g |
| 表示の種類 | LED |
| コントローラ | 270°ポテンショメータ |
| 周囲温度、動作時 | -20 ... 50 °C |
| 防爆デバイスカテゴリー | 3 |
| Ex-Zone | 2 22 |
| 保護等級 | IP 67II IP 69K |
| 認可 | 防爆 |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |