LSIS 472i M45-I1
スマートカメラ
製品番号:
50128424
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
後継製品と交換するための技術情報については、Application Note Substitutes"のファイルをご覧ください。
このファイルは、Downloadsタブ/技術文書で入手できます。"
| シリーズ | LSIS 472i |
| アプリケーション | 2倍の区画奥行 単一の区画奥行 |
| ソフトウェア機能 | 焦点合わせ 高精度の区画(センサ)位置決め |
| 作業エリア | 250 ... 1,900 mm |
| 光源 | LED, 赤外線 |
| 送信信号形式 | パルス化、連続 |
| カメラの水平方向分解能 | 752 px |
| カメラの垂直方向分解能 | 480 px |
| 焦点距離 | 16 mm |
| フレームレート(フレーム/秒)、最大 | 50 個毎秒 |
| 電子シャッター速度 | 0.054 ... 20 ms |
| カメラタイプ | モノクロ |
| サプレッサ | 加熱保護 極性逆付防止 短絡保護 過渡保護 過電圧保護 |
| 供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
| 入/出力数 選択可 | 8 個数 |
| 電圧の種類、出力 | DC |
| スイッチ電圧、出力 | 典型値 UB / 0 V |
| 電圧の種類、入力 | DC |
| スイッチ電圧、入力 | 典型値 UB / 0 V |
| 種類 | イーサネット, RS 232 |
| 機能 | プロセス |
| アーキテクチャ | クライアント サーバ |
| アドレス割り当て | DHCP 手動アドレス割り当て |
| 伝送速度 | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| 機能 | サービス プロセス |
| スイッチ機能 | なし |
| 伝送プロトコール | TCP/IP、UDP |
| コネクタ数 | 3 個数 |
| 機能 | サービスインターフェース データインターフェース 設定インターフェース |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | サービス |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| コーディング | D コード |
| 機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | PWR |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 8 -極 |
| コーディング | A コード |
| 機能 | データインターフェース 信号入力 信号出力 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| デバイス上の名称 | BUS OUT |
| ネジ寸 | M12 |
| タイプ | メス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 8 -極 |
| コーディング | A コード |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
| 筐体の素材 | 金属 |
| 筐体 金属 | アルミ鋳造 |
| レンズカバーの素材 | ガラス |
| 正味重量 | 500 g |
| 筐体色 | 赤、RAL 3000番 黒、RAL9005番 |
| 取り付けの種類 | オプションの取り付け部を介して ダブテール溝 取り付けネジ |
| 表示の種類 | LED 白黒グラフィックディスプレー 128x64ピクセル |
| LEDの数 | 2 個数 |
| 設定/パラメータ化の種類 | ウェブブラウザ経由 |
| コントローラ | キーパッド |
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 45 °C |
| 周囲温度、保管時 | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| 保護等級 | IP 65 IP 67III |
| 認可 | c UL US |
| 規格によるEMVテスト方法 | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
| 規格によるショックテスト方法 | IEC 60068-2-27、テスト Ea |
| 規格による連続ショックテスト方法 | IEC 60068-2-29、テスト Eb |
| 規格による振動テスト方法 | IEC 60068-2-6、テスト Fc |
| US特許 | US 8,288,706 B |
| 関税分類番号 | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |