LSR 64/4 E-L

一方向-光電センサ レシーバ

製品番号: 50080150

Icon
シリーズ 64
動作原理 1方向原理
デバイス種類 レシーバ
動作範囲 トランスミッタを参照
供給電圧 UB 24 V, DC, 20 %
リップル 0 ... 15 %, UBから
無負荷電流 0 ... 40 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチの動作原理 ライトオン
スイッチング周波数 100 Hz
応答時間 5 ms
スタンバイ遅延 100 ms
コネクタ数 1 個数
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 ステンレス
極数 5 -極
コーディング A コード
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 30 mm x 90 mm x 28.5 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 430 g
筐体色 銀
取り付けの種類 オプションの取り付け部を介して
通路設置
周囲温度、動作時 -20 ... 40 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 65I
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf