LSSR 3B-S8
一方向-光電センサ トランスミッタ
製品番号:
50108508
後継商品
こんにちは、ご用件を承ります。
こんにちは、ご用件を承ります。
この場合、操作するために同一シリーズのトランスミッタとレシーバを必要とするコンビネーション製品になります。
両方の装置を対応する代替製品で交換することに注意してください。
レシーバの名称またはアイテム番号を使用して、代替のトランスミッタ/レシーバコンビネーションを検索してください。
| シリーズ | 3B |
| 動作原理 | 1方向原理 |
| デバイス種類 | トランスミッタ |
| 動作範囲 | 0.05 ... 8.5 m (保証検出範囲) |
| 限界動作範囲 | 0.05 ... 10 m (一般的な検出範囲) |
| 光源 | LED, 赤 |
| 波長 | 620 nm |
| 送信信号形式 | パルス化 |
| LEDグループ | 2 |
| 光スポットサイズ [センサ距離で] | 4 mm [100 mm] |
| 光スポット形状の種類 | 丸形 |
| サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| リップル | 0 ... 15 %, UBから |
| 無負荷電流 | 0 ... 14 mA |
| スタンバイ遅延 | 300 ms |
| コネクタ数 | 1 個数 |
| 機能 | 電力供給 |
| コネクタの種類 | 丸形プラグ |
| ネジ寸 | M8 |
| タイプ | オス |
| 素材 | 金属 |
| 極数 | 4 -極 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 筐体 プラスチック | PC-ABS |
| レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
| 正味重量 | 10 g |
| 筐体色 | 赤、RAL 3000番 |
| 取り付けの種類 | 通路設置 |
| 表示の種類 | LED |
| LEDの数 | 2 個数 |
| 周囲温度、動作時 | -30 ... 55 °C |
| 周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
| 保護等級 | IP 67III |
| 認可 | c UL US |
| 適応基準 | IEC 60947-5-2 |
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |