MA 4 110

接続ユニット

製品番号: 50039659

Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ MA 4
適している バーコードリーダ シリーズBCL 2x
バーコードリーダ シリーズBCL 3x
インターフェースに適合 RS 232
サプレッサ 極性逆付防止
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
種類 RS 232
種類 RS 232
コネクタ数 2 個数
機能 データインターフェース
信号入力
信号出力
コネクタの種類 クランプ
極数 22 -極
機能 サービスインターフェース
コネクタの種類 D-sub コネクタ
極数 9 -極
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 118 mm x 33 mm x 180 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ鋳造
正味重量 480 g
筐体色 赤
表示の種類 LED
LEDの数 1 個数
周囲温度、動作時 -10 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
保護等級 IP 54III
関税分類番号 84733080
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
データシート - pdf