MA 8-02
モジュラー接続ユニット
製品番号:
50104789
| シリーズ | MA 8 |
| 適している | バーコードポジショニングシステム シリーズBPS 8 バーコードリーダ シリーズBCL 8 |
| サプレッサ | 表示なし |
| 供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 消費電流、最大 | 50 mA |
| 種類 | RS 485 |
| ターミネーション | 47 kΩ / 150 Ω / 47 kΩ |
| コネクタ数 | 3 個数 |
| 外形 | 角型 |
| 寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 32 mm x 25 mm x 86 mm |
| 筐体の素材 | プラスチック |
| 正味重量 | 70 g |
| 筐体色 | 黒色 |
| 周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
| 周囲温度、保管時 | -30 ... 80 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| 保護等級 | IP 67III |
| 認可 | c UL US |
| 関税分類番号 | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27069190 |
| ECLASS 11.0 | 27069090 |
| ECLASS 12.0 | 27069090 |
| ECLASS 13.0 | 27069090 |
| ECLASS 14.0 | 27069090 |
| ECLASS 15.0 | 27069090 |
| ECLASS 16.0 | 27069090 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121600 |