MA 8.1

モジュラー接続ユニット

製品番号: 50101699

Icon Icon
シリーズ MA 8
適している バーコードリーダ シリーズBCL 8
サプレッサ 表示なし
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
消費電流、最大 50 mA
種類 RS 232
コネクタ数 3 個数
機能 デバイスへの接続
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 信号入力
信号出力
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
機能 SPS接続
電力供給
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 5 -極
コーディング A コード
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 32 mm x 25 mm x 86 mm
筐体の素材 プラスチック
正味重量 70 g
筐体色 黒色
周囲温度、動作時 0 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
関税分類番号 85369010
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ECLASS 16.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121600
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
適合宣言書UKCA - pdf