MA-DCR50-S7

アダプタセット

製品番号: 50151531

種類 オープンボード
実験室およびテスト用のアダプタボード
供給電圧 UB 5 V, DC, PCのUSB経由で
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 30 mm x 10 mm x 65 mm
正味重量 51 g
表示の種類 LED
LEDの数 2 個数
関税分類番号 85340090
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440320
ECLASS 9.0 19200502
ECLASS 10.0 27440320
ECLASS 11.0 27440320
ECLASS 12.0 27440320
ECLASS 13.0 27440320
ECLASS 14.0 27440320
ECLASS 15.0 27440320
ECLASS 16.0 27440320
ETIM 5.0 EC000313
ETIM 6.0 EC000313
ETIM 7.0 EC000313
ETIM 8.0 EC000313
ETIM 9.0 EC000313
ETIM 10.0 EC000313
UNSPSC 26.08 39121400