MC330-S1-A

アクチュエータ

製品番号: 63001152

外形 シリンダー状
寸法(直径 x 長さ) 30 mm x 13 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック 強化グラスファイバ(PPS)、自己消火性
正味重量 21 g
筐体色 赤
取り付けの種類 通路設置
他の磁気センサーまでの距離、最小 50 mm
周囲温度、動作時 -20 ... 70 °C
関税分類番号 85051990
ECLASS 5.1.4 27279217
ECLASS 8.0 27279217
ECLASS 9.0 27272404
ECLASS 10.0 27272404
ECLASS 11.0 27272404
ECLASS 12.0 27274002
ECLASS 13.0 27274002
ECLASS 14.0 27274002
ECLASS 15.0 27274002
ECLASS 16.0 27274002
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
UNSPSC 26.08 39122221
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf